Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 WW(1X1) - 0708072

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Solder/Slip-on connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0708072
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918004422
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,687 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere