Panel feed-through terminal block - HDFK 25 GNYE - 0707769

The figure shows version HDFK 25 in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, width: 15.1 mm, color: green-yellow

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0707769
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918004217
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 67,020 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere