Panel feed-through terminal block - HDFK 10 - 0707073

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10.1 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0707073
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 627 (CC-2009)
GTIN 4017918003852
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,200 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere