Panel feed-through terminal block - HDFK 4 BK - 0706650

Nu este disponibilă nici o imagine

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 41 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 8.1 mm, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0706650
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918241773
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,798 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere