Panel feed-through terminal block - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0706508
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003722
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,922 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere