Panel feed-through terminal block - HDFK 50/Z - 0705017

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 18.8 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Touch-proof insulating housing in a new design
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
  • Universal screw connection with screw locking
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0705017
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918372743
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 124,650 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere