Thermal device circuit breaker - TCP 5/DC32V - 0700005

Thermal device circuit breaker, number of positions: 1, nominal current: 5 A, nom. voltage: 32 V, width: 6 mm, fuse type: Slow-blow, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: light brown

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Compact design with precise nominal current levels
  • A version with screw or spring-cage connection is used as a basic terminal block
  • In the event of an error, the time-sensitive search for a suitable replacement fuse is eliminated thanks to the reclosure function
  • Fits in all fuse holders designed for flat-type fuse inserts according to ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)
  • The plug-in thermal miniature circuit-breaker combines the protective mechanism of an automotive flat-type fuse with the advantages of a circuit-breaker
  • The area of application extends to the protection of integrated circuits in all battery and onboard systems with up to 32 V DC

Date comerciale

Cod comandă 0700005
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079624
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,050 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere