Mini feed-through terminal block - MBK 6/E - 0552024

Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 41 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section:0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, width: 8.2 mm, color: gray, mounting type: NS 15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Separating disks, partition plates, and test sockets complete the range of accessories
  • Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
  • Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
  • Easy potential distribution thanks to standardized plug-in bridges
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0552024
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 528 (C-1-2017)
GTIN 4017918002893
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,024 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere