Feed-through terminal block - REKORD KER-EX - 0551054

Figure not currently available

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 76 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10.2 mm, color: light brown, mounting type: NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0551054
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918002886
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,785 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere