Feed-through terminal block - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: black/yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0531210
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
GTIN 4017918240875
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,300 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere