Ground modular terminal block - SLK 10-EX - 0522999

The figure shows SLK 35-EX

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, width: 9 mm, color: silver, mounting type: NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0522999
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4017918002718
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,054 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere