Ground modular terminal block - SLK 4-EX - 0521990

The figure shows SLK 35-EX

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 7 mm, color: silver, mounting type: NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0521990
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918002701
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,412 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere