Feed-through terminal block - SSK 116 KER-EX - 0503057

Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², 20 - 6 AWG, width: 10.4 mm, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Mounting on NS 32 G DIN rail
  • Compact design
  • Easy potential distribution thanks to chain bridging
Logo

Date comerciale

Cod comandă 0503057
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 513 (C-1-2017)
GTIN 4017918002541
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,780 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere