Component terminal block - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 34 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, length: 66.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, nom. voltage: 500 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Of advantage for controllers with external actuating drives, solenoid valves, and limit switches
  • The FBI 10-6 bridge is used in the upper level to connect the return lines for the external loads and LEDs to a common busbar
  • With two laterally offset feed-through levels and protective conductor connection to the DIN rail which acts as a grounding busbar
  • Space-saving and systematic wiring of three-wire cables is therefore possible

Date comerciale

Cod comandă 0461021
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,570 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere