Ground modular terminal block - USLKG 16-1 - 0448015

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10.2 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/15-2,3

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0448015
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918002343
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,958 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere