Ground modular terminal block - USLKG 50-IB - 0443078

Ground modular terminal block, with Allen screws, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, width: 20 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0443078
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4017918002312
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 188,250 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere