Ground modular terminal block - USLKG 16 N - 0443023

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section:2.5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, width: 12.2 mm, height: 52.6 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0443023
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 427 (C-1-2017)
GTIN 4017918002268
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 37,638 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere