Screw termination block - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Screw termination block with disconnect contacts for accommodating protective plugs CT and CTM. Use in MCR and telecommunications systems. Design: 10 double wires

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • For COMTRAB protective plugs
  • Automatically closing feed-through/disconnect contacts
  • Ground terminal blocks on both sides with plug-in connection for the protective plugs used
  • Mounting on DIN rails according to EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 0441711
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 169 (C-4-2017)
GTIN 4017918002213
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 169,850 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere