Ground modular terminal block - USLKG 3-1 - 0441106

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 5.2 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/15-2,3

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0441106
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918002176
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,280 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine TR (Turkey)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere