Connection terminal block - AKG 35 GNYE - 0424026

Connection terminal block, connection method: Screw connection, load current: 125 A, cross section: 2.5 mm² - 35 mm², width: 14.3 mm, color: green-yellow

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0424026
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 599 (C-3-2017)
GTIN 4017918002053
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere