Connection terminal block - AKG 4 GNYE-EX - 0421045

Connection terminal block, connection method: Screw connection, load current: 41 A, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², width: 7 mm, color: green-yellow

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0421045
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 598 (C-3-2017)
GTIN 4017918001940
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,397 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere