Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 1000 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0402174
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 596 (C-3-2017)
GTIN 4017918001810
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 265,000 g
Cod tarif vamal 74071000
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere