Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 2000 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0402006
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4017918253813
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 530,000 g
Cod tarif vamal 74071000
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere