Insulating sleeve - PS-IH GY - 0311621

Insulating sleeve, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The test plug reliably makes contact in the bridge shaft and in all test sockets with a 2.3 mm or 4 mm diameter
  • Individual test adapters can be combined using the modular PS-...2,3MM test plug.

Date comerciale

Cod comandă 0311621
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001568
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,530 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere