Test disconnect terminal block - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Test disconnect terminal block, with slide, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, width: 8.2 mm, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and clear testing in current transformer secondary circuits can be performed using the test disconnect terminal blocks of the URTK/S range
  • On both sides of the disconnect point, the terminal block has a test socket which can also be used to switch across to neighboring terminal blocks

Date comerciale

Cod comandă 0309109
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918155230
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 28,100 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine TR (Turkey)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere