Feed-through terminal block - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Slip-on connection, number of connections: 8, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 0271017
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 501 (C-1-2017)
GTIN 4017918000127
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,125 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere