Bus system flat-type plug - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,29-94B - 0154374

Bus system flush-type socket, Ethernet, 8-pos., M12, shielded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m bus cable, 4 x 2 x 0.26 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 0154374
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356880848
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,750 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere