Mobilitate electrică

Soluții pentru mobilitate electrică

Soluții pentru mobilitate electrică

Participați activ la transformarea deplasării moderne.

Înapoi la Soluții

Categorii

  • Componente și soluții
    Componente și soluții

    Ca purtător de inovație, Phoenix Contact vă oferă soluții continue pentru aplicațiile dvs. din mobilitatea electrică.

  • Cunoștințe în materie de mobilitate electrică
    Cunoștințe în materie de mobilitate electrică

    Moduri de încărcare, sisteme de conectare, directive privind siguranța și standarde – mobilitatea viitorului urmează condițiilor cadru diferite specifice țării.

  • Referințe
    Referințe

    Exemple de utilizare de soluții industriale inovative, pe care Phoenix Contact le-a implementat împreună cu clientul său.

La Phoenix Contact găsiți întotdeauna soluția potrivită pentru cerința dvs. Ca unul din ofertanții de top pentru produse și servicii pentru procesul de încărcare a vehiculelor electrice, vă oferim întreaga gamă în domeniul mobilității electrice – de la componente individuale până la managementul complet al flotei.

Avantajele dvs.

  • Portofoliu cuprinzător pentru procesul de încărcare a vehiculelor electrice
  • Sisteme de conectare pentru încărcare cu curent alternativ și curent continuu, non-conforme pentru utilizarea la nivel global
  • Competență în tehnica de încărcare rapidă cu Combined Charging System (CCS)
  • Soluții continue de la interfața pentru autovehicule până la nivelul IT și de rețea
  • Soluții speciale pentru autoutilitare electrice, autobuze și motociclete electrice

Portofoliu de produse pentru procesul de încărcare

Reprezentarea componentelor pentru procesele de încărcare  

Componente pentru procesele de încărcare

CCS – Combined Charging System de la Phoenix Contact

Prin intermediul sistemului combinat de conectare cu curent alternativ/cu curent continuu, Phoenix Contact sprijină încărcarea vehiculelor electrice la curent continuu și alternativ. Datorită distribuției universale a pinilor unui conector din mufa vehiculului, este necesar numai un conector priză de încărcare, pentru încărcarea la curent alternativ și la curent continuu. Ambele fișe de încărcare ale vehiculului pot fi introduse în mufa CCS a autovehiculului.

Pentru încărcarea convențională la rețeaua de curent alternativ, ștecherul de încărcare cu curent alternativ a vehiculului este introdusă în mufa autovehiculului. Pentru încărcarea rapidă cu curent alternativ, ștecherul de încărcare cu curent continuu a vehiculului este conectat cu mufa autovehiculului.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Protecția la tensiuni de descărcare în staţiile de încărcare

Am testat ce se întâmplă cu un wallbox în cazul unei tensiuni de descărcare.

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere