Conexiune push-in

Conexiune push-in

Conectare directă

Cablați conductorii rigizi și flexibili cu ferulă direct, simplu și fără unelte.

Tehnologia de conectare push-in (tehnologie de conectare directă) cu cameră cu arc patentată permite o cablare simplă și fără unelte a conductorilor cu ferulă sau a celor rigizi. Conectarea conductorilor se efectuează în tehnologie de conectare directă, fără unelte suplimentare și cu forțe de introducere cu până la 50% mai mici.

Avantajele dvs.

  • Conectarea conductorului prin intermediul tehnologiei de conectare directă, fără unelte
  • Conectare confortabilă cu forțe de inserare cu 50 % mai mici
  • Cablare și operare simple, prin intermediul unui buton de acționare colorat
  • Eliberare simplă a conductorului, cu orice șurubelniță
  • Conectarea tuturor tipurilor de conductor prin conexiunea frontală confortabilă

Arcul de contact se deschide independent la introducerea conductorului și asigură astfel forța de presare necesară pe bara de curent. Astfel, aceasta garantează forțe maxime de contact și de extragere a conductorului, precum și o legătură rezistentă la vibrații și etanșă la gaze. Conductorii flexibili cu ferulă de la 0,25 mm² în sus, pot fi introduși direct.

Butonul de acționare permite eliberarea conductorilor conectați cu orice unealtă - simplu și fără contact direct cu elementele sub tensiune. Conectarea de conductori flexibili fără ferulă de la 0,14 mm² în sus, se efectuează prin intermediul unui buton de acționare.

La variantele fără buton, eliberarea conductorilor se efectuează cu ajutorul șurubelniței introdusă într-o fantă destinată acționării - la fel ca la tehnologia de conectare cu arc.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere