Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Aimentare neîntreruptibilă

Disponibilitate maximă a sistemului pentru aplicațiile dvs. c.c.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

  • Acumulator
    Acumulator

    Diferitele tehnologii de acumulare a energiei se disting printr-o durată de exploatare foarte mare și prin faptul că nu au nevoie de mentenanță.

  • UPS c.c. cu acumulator integrat
    UPS c.c. cu acumulator integrat

    DC-USV-urile compacte cu acumulator integrat economisesc deosebit de mult spațiu și sunt ușor de reechipat. Alegeți soluția dvs. adecvată pentru surse de alimentare neîntreruptibilă.

  • UPS c.c. cu IQ Technology
    UPS c.c. cu IQ Technology

    UPS-ul inteligent c.c. cu IQ Technology asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Monitorizați și optimizați acumulatorul dvs. cu QUINT AC-UPS.

Căutare în Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Sursele noastre de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații c.c. alimentează fiabil aplicația dvs., chiar și când rețeaua de alimentare are o întrerupere. Alegeți-vă sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. - inteligent cu IQ Technology sau economisind spațiu cu acumulator integrat, respectiv sursă de alimentare integrată.

Avantajele dvs.

  • UPS inteligent cu IQ Technology
  • Economie de spațiu: modulul UPS și acumulatorul, respectiv sursa de alimentare, combinate într-o singură carcasă
  • Flexibil grație sistemului modular: acumulatoare adecvate pentru fiecare soluție

UPS c.c. cu IQ Technology

UPS c.c. cu IQ Technology  

UPS inteligent cu IQ Technology

Cu sursa de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicații c.c. cu IQ Technology, monitorizați și optimizați acumulatorul dvs. Lucrați fără întrerupere cu QUINT DC-USV-ul inteligent

  • QUINT DC-UPS
  • Accesorii

UPS c.c. cu acumulator integrat

UPS c.c. cu acumulator integrat  

UPS c.c. cu acumulator integrat

Economisiți spațiu sau echipați sistemul dvs. simplu cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu acumulator integrat pentru aplicații c.c.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată

UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată  

UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată

Decideți-vă petnru o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu sursă de alimentare integrată, pentru a economisi spațiu în tabloul de distribuție.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Acumulator

Acumulator  

Acumulatori adecvați pentru soluția dvs. de sursă de alimentare neîntreruptibilă

Alegeți pentru sistemul dvs. modular acumulatorul adecvat și obțineți astfel disponibilitatea maximă a sistemului în toate aplicațiile industriale.

  • Acumulatoare pentru QUINT UPS cu tehnologie IQ
  • Acumulator de energie pentru TRIO UPS, MINI UPS și STEP UPS
  • Accesorii

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere