Sistem de gestionare cabluri

Sistem de gestionare cabluri

Gestionare cabluri și conductori

Cu ajutorul sistemului de ghidare a cablurilor, vă puteți poza optim cablurile până la panourile operator din ușa tabloului de distribuție.

Înapoi la Material de instalare pentru tabloul de distribuție

Categorii

Căutare în Sistem de gestionare cabluri

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul brațului pivotant al sistemului de gestionare a cablurilor vă puteți poza simplu și sigur conductorii, cablurile și cablajul până la ușa tabloului de distribuție sau la ramele de montaj pivotante. Economie de timp, deoarece articulațiile pivotante în curs de brevetare pot fi deschise și cablurile preasamblate pot fi introduse și gestionate ulterior fără unelte. Conductorii de până la 100 x 1,5 mm2 sunt gestionați numai cu un sistem de gestionare CGS pentru ușa tabloului de distribuție.

Avantajele dvs.

  • Pozarea simplă a firelor, cablurilor și cablajelor preasamblate, datorită articulației pivotante inovatoare
  • Cablare ulterioară simplă și rapidă prin orificiile articulației pivotante, care pot fi deservite fără unelte
  • Gestionarea cablurilor până la ușa tabloului de distribuție în sistemul CAD poate fi planificată prin spațiul definit și prin intervalul de pivotare
  • Planificare și asamblare simplă a cablajului, datorită lungimii predefinite a cablurilor
  • Montare rapidă și simplă prin intermediul flanșei integrate cu clapetă de blocare
  • Protecție mecanică a cablurilor și grupare prin capacele de protecție inserabile fără unelte
  • Material plastic de înaltă calitate, elastic și rezistent mecanic, certificat conform UL94 pentru clasa de inflamabilitate V0

Gestionarea simplă a cablurilor pentru cablul de date preasamblat

Gestionare optimă și sigură a cablurilor  

Gestionare optimă și sigură a cablurilor

Lanțurile energetice și lanțurile portcablu au nevoie, de obicei, de cabluri și conductori compatibili. Conductorii standard nu sunt proiectați pentru sarcini mari la mișcare și la razele de îndoire.

Sistemul de gestionare a cablurilor a fost conceput pentru utilizarea conductorilor standard. Acest lucru se realizează prin razele mari de îndoire și mișcările definite. CGS a fost echipat cu conductori de 100 x 1,5 mm2 (H05Z-K), precum și cu cabluri de date (cablu Ethernet Cat. 5) și a fost supus la 2.000 de mișcări înainte și înapoi. Nu s-a determinat nicio deteriorare a firelor.

Gestionare sigură a cablurilor la barele de fișe de testare

Gestionare sigură a conductorilor de la sistemul de fișe de testare FAME în ușa tabloului de distribuție  

Gestionare sigură a conductorilor de la sistemul de fișe de testare FAME în ușa tabloului de distribuție

Dispozitivele de protecție și de comandă trebuie să fie accesibile din exterior, pentru control și deservire, și, prin urmare, se montează în ușă. Prin urmare, în tehnologia de protecție și comandă sunt montate câteva dispozitive și bare de fișe de testare, precum FAME, în ușa tabloului de distribuție.

În acest fel se economisește un spațiu suplimentar în tabloul de distribuție. Cablarea acestor componente este posibilă acum mai simplu și mai flexibil, cu sistemul de gestionare a cablurilor CGS de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere