Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Comunicare sigură și flexibilă

Transmiterea fiabilă și economică a datelor de intrare și de ieșire - cu sistemele I/O pentru tabloul de distribuție.

Înapoi la PLC și sisteme I/O

Categorii

Căutare în Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că e vorba de toate sistemele de magistrală și rețele uzuale sau controler propriu de sistem, grație I/O-urilor avansate, comunicați ușor și economic. Cu gama versatilă cu grad de protecție IP20 vă securizați traficul de date și de semnale în mod fiabil și vă proiectați sistemele pentru fiecare aplicație. Alegeți viteza de transfer, funcțiile și designul în conformitate cu cerințele.

Avantajele dumneavoastră

  • Precizie mare de măsurare, timpi reduși ai ciclului și calitate mai bună a controlului, grație timpilor de răspuns extrem de mici
  • Utilizare flexibilă prin multitudinea de funcții și diferitele tipuri de design
  • Disponibilitate sporită a sistemului, prin fiabilitate și în cele mai adverse condiții

Axioline F – rapid, robust, simplu

Axioline F este deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet  

Axioline F este specialistul Ethernet pentru tabloul de distribuție

Axioline F este sistemul I/O cu design modular, pentru tabloul de distribuție. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazată pe Ethernet și disponibil în diverse tipuri de design, Axioline F vă permite flexibilitate maximă. 

Cu Axioline F, transmiteți datele în timp real, de la nivelul I/O până la controler - și aceasta în condiții sigure la interferențe și CEM. Diferite module I/O sigure permit și colectarea și emiterea semnalelor legate de siguranță.

Economisiți timp cu conectarea senzorilor și actuatorilor și beneficiați de manevrarea simplă.

Axioline P – conectare PROFIBUS PA cu PROFINET

Proxy modular cu segmente PROFIBUS PA  

Proxy modular cu segmente PROFIBUS PA

Cu un proxy modular Axioline P puteți conecta segmentele PROFIBUS PA direct cu o rețea PROFINET. Diferitele mecanisme redundante garantează o siguranță ridicată împotriva avariilor și creșterea siguranței procesului.

Stația poate fi extinsă modular cu până la opt ieșiri proxy pentru conectarea segmentelor PROFIBUS PA.

Inline - mai multă flexibilitate

Cu ajutorul Inline, beneficiați de flexibilitate completă, grație multitudinii de funcții  

Inline - diversitate mare de funcții și număr precis de canale, pentru un grad mai mare de personalizare

Inline este un dispozitiv flexibil și versatil într-un design cu detalii foarte fine, destinat pentru tabloul de distribuție. Dintr-o selecție mare de I/O-uri și blocuri terminale funcționale pentru toate sistemele standard de magistrale de câmp și rețele Ethernet, se pot combina propriile funcții de automatizare complet personalizate.

Datorită lățimii reduse, stația poate fi extinsă cu cerințe minime de spațiu. Aplicațiile de siguranță sau dispozitivele I/O pentru domeniile Ex pot fi, de asemenea, dispuse și integrate în mod simplu.

Master IO-Link Stand-Alone

Master IO-Link pentru tablou de distribuție  

Master IO-Link Stand-Alone IP20

Masterul IO-Link Stand-Alone servește la conectarea dispozitivelor IO-Link. În plus, la masterul IO-Link se pot conecta prin intrări digitale până la opt senzori standard.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem I/O Axioline F

Caracteristici și posibilități ale sistemului I/O Axioline F


Prezentare rapidă și simplă a sistemului I/O Inline

Aflați mai multe despre caracteristicile și opțiunile sistemului I/O Inline.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere