Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Detectare a semnalului la sediu

Dispozitive I/O robuste și flexibile pentru detectarea descentralizată a semnalelor dvs.

Înapoi la PLC și sisteme I/O

Categorii

Căutare în Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Afişează toate produsele din această categorie

Colectați datele de intrare și de ieșire direct în sistemele și mașinile dvs. Indiferent dacă este vorba despre dispozitive modulare sau compacte, metalice sau din plastic, în rețea Ethernet sau sistem magistrală de câmp, Phoenix Contact oferă o paletă largă de dispozitive I/O cu grad de protecție IP65/67 – adecvate pentru orice aplicație. Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON economisește timp la instalare. Afișajele și mesajele clare reduc la minimum timpii de nefuncționare.

Avantajele dumneavoastră

  • Durabilitate și disponibilitate ridicată a sistemelor, grație designului robust și domeniului extins de temperatură
  • Metalică sau din plastic, modulară sau compactă - carcasa potrivită pentru fiecare locație operațională
  • Mai multă flexibilitate și diversitate a funcțiilor, grație comunicației IO-Link

Axioline E – rapid, robust, simplu

Axioline E este deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet  

Axioline E este specialistul Ethernet pentru instalare în câmp

Axioline E este sistemul I/O cu design bloc pentru instalare în câmp. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet și disponibil în două variante diferite de carcase, Axioline E vă oferă flexibilitate maximă.

Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON asigură o instalare ușoară și rapidă, reducând astfel timpii de instalare. Axioline E este deosebit de robust împotriva solicitărilor mecanice, interferențelor CEM și a influențelor de mediu. Conectorul de putere M12 facilitează instalarea, grație numărului mic de puncte de conectare și curentului de 2 x 12 A într-un singur conductor.

Extindeţi Axioline E descentralizat şi flexibil în câmp cu cutii I/O IO-Link.

Fieldline Modular – extensibil în mod flexibil

Sistemul modular I/O este disponibil pe dispozitive cu conexiune M8 sau M12  

Fieldline Modular cu conexiune M8 sau M12, la alegere

Dispozitivele I/O din seria Fieldline Modular vă oferă toată libertatea instalării în câmp. Funcționalitate, personalizare și deschidere în magistrală.

Beneficiați de dispozitivele I/O Fieldline Modular deosebit de compacte, prin conexiune M8 sau, alternativ, prin conexiune M12. Ambele variante permit cuplarea flexibilă și simplă la aproape orice rețea. Magistrala internă Fieldline poate fi integrată în sistemul Inline I/O IP20, fără alte cuploare de bus.

I/O-uri pentru interfață AS - instalare simplă

Dispozitivele pentru interfață AS pot fi instalate deosebit de rapid  

Dispozitive I/O pentru interfață AS de la Phoenix Contact

Puteți conecta dispozitivele cu interfață AS, fără instrumente, cu cablul plat al interfeței AS. Astfel se reduce efortul de instalare și economisiți bani. Vă stau la dispoziție diverse tipuri de design – dispozitive cu conexiune M12 sau M8. Cele din urmă sunt extrem de compacte și ideale pentru mașinile de manipulare sau pentru aplicațiile cu roboți. În plus, beneficiați de accesoriile corespunzătoare de la Phoenix Contact – gateway, surse de alimentare și cablare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Axioline E

Prezentare şi instalare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere