Ultimele noutăți

Filtru

Rezultate de căutare

336 rezultate

Distribuitor marshalling de 19" pentru transmiterea eficientă de date prin fibră optică

09/16/2018

Noile distribuitoare marshalling de 19" de la Phoenix Contact fac mai ușoară cablarea cu fibră optică și sunt optime pentru transmiterea datelor în timp real.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu sursă de alimentare electrică integrată

09/07/2018

Noile surse de alimentare neîntreruptibile din gama de produse TRIO, cu sursă de alimentare electrică integrată, alimentează aplicațiile dumneavoastră c.c. în mod fiabil și cu economie de spațiu.

Sistem de relee industriale cu variante pentru domenii Ex

09/06/2018

Cu noile module ale sistemului de relee RIFLINE complete puteți separa și comuta în siguranță semnalele în domeniile Ex din Zona 2.

Carcasă compactă de conector pentru o inserție modulară de conector

08/24/2018

Noile carcase din plastic HEAVYCON EVO M1 pot integra o inserție modulară de conector. Acestea sunt mai mici și mai avantajoase din punct de vedere al costurilor, comparativ cu o interfață B6.

Protecție îngustă la supratensiune pentru I/O-uri și controlere

08/24/2018

TERMITRAB complete tip 3 este cel mai îngust dispozitiv de protecție la supratensiune pentru surse de alimentare de 24 V.

Bloc terminal cu pârghie de deconectare tip indicator de curent cu conexiune push-in

08/22/2018

Identificați în mod clar defecțiunile sau întreruperile de cablu în timpul funcționării cu noul bloc terminal indicator de curent PT 4-HE-ILA 100 cu conexiune push-in.

Surse de alimentare de mare putere

08/22/2018

Cu noile variante de tensiune ale surselor de alimentare de mare putere QUINT POWER asigurați disponibilitatea mare a sistemului. În cazul celor trei dispozitive noi, este vorba despre un dispozitiv de 12 V cu un curent de ieșire de 15 A, respectiv două...

Cuplor de bus cu certificare conform specificației Profinet 2.3

08/22/2018

Cuplorul de bus Axioline F reprezintă în mediul Profinet legătura între sistemul Axioline F și rețeaua Ethernet supraordonată. Ca primul cuplor de bus PROFINET de la Phoenix Contact, dispozitivul oferă în versiunea TPS o certificare conform specificație...

Carcasă de conector de dimensiune mare pentru cabluri de alimentare cu număr mare de conexiuni

08/22/2018

Carcasa HEAVYCON STANDARD este confecționată din aluminiu de calitate superioară, rezistent la coroziune. Datorită suprafețelor și garniturilor conductoare, acestea sunt adecvate inclusiv aplicațiilor CEM.

Blocuri terminale compacte cu potențiale comune, cu conexiune cu șurub și push-in

08/22/2018

Blocurile terminale compacte cu potențiale comune PT și PTU vă oferă o multitudine de posibilități de utilizare.

336 rezultatele

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere