Înapoi la Prezentare generală

Ferule

Diferite ferule pentru diferite secțiuni de conductoare

Ferulele constituie un material practic la confecționarea conductorilor și cablare. Prin utilizarea manșoanelor se evită ruperea firelor individuale, ceea ce permite o prelucrare ulterioară eficientă și, mai ales, sigură.

În norma DIN 46228 este definită ferula de la 0,5 la 50 mm². Această normă se împarte în patru părți:

  • Partea 1 formă tubulară fără manșon din plastic
  • Partea a 2-a Ghidaj de sertizare cu/fără înveliș izolant
  • Partea a 3-a în jurul conductorului fără înveliș izolant
  • Partea a 4-a formă tubulară cu manșon din plastic

În afară de dimensiunile geometrice, materialul, codul de culoare în funcție de secțiune și principiile de încercare fac parte din normă. În plus trebuie respectată cerința de a scoate din manșon conductorii din clasele 2, 5 și 6. Secțiunile conductorilor se definesc prin valorile electrice de rezistență, nu prin dimensiunile geometrice, ca în cazul manșoanelor. Prin urmare, sunt posibile mari diferențe între secțiuni (vezi secțiunea Conductori și cabluri). Din cauza acestui fapt există o anumită discrepanță între manșon și conductor. Sculele de sertizat de la Phoenix Contact sunt însă concepute pentru a compensa aceste diferențe de capacitate.

În afară de DIN există o normă franceză pentru ferule, anume NF C 63-023. Cu excepția codului de culoare la anumite secțiuni (vezi Matrix), NF se bazează pe DIN. Noi în domeniul bazelor normative pentru ferule sunt UL 486 F și norma canadiană C22.2 NO. 291-14. Aceste standarde armonizate se referă de asemenea la DIN dar intră mai în profunzime în ce privește metoda de încercare și cerințele specifice (între altele, vezi valorile din tabele).

În UL 486 F se specifică pentru prima dată și ferule speciale, de ex. „TWIN“ pentru conexiuni cu doi conductori. Pentru o certificare conform standardelor susmenționate UL și CSA este necesară o încercare cuprinzătoare efectuată de către organizația respectivă. Nu doar manșoanele se verifică și certifică, ci și întregul sistem compus din sculă de sertizat și ferulă.

Cele mai importante avantaje ale ferulelor:

  • Siguranță în funcționare și a contactului sporită
  • Prelucrarea ulterioară cu economie de timp (special și cu bloc terminal Push-in)
  • Îmbinare sigură, chiar în cazul răsucirii multiple
  • Reducerea rupturilor de cablu
  • Recunoașterea simplă a secțiunilor
  • Rezistență crescută la vibrații
  • Rezistenţă scăzută de trecere pe termen lung
  • Protejează firele individuale (special și în cazul blocurilor terminale cu conexiune cu șurub)
  • Prindere constantă în cazul conexiunilor cu șurub

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere