Carcasă de câmp ECS

Carcase robuste de câmp ECS pentru aplicaţii interne şi externe

Cea mai bună protecţie pentru sistemele dvs. electronice

Carcasele de câmp ECS protejează fiabil sistemele electronice de praf, murdărie şi apă.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Carcasă de câmp ECS

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele robuste de câmp din seria ECS constituie soluţia ideală pentru protejarea de praf, murdărie şi apă a sistemelor electronice sensibile care operează în interior sau în exterior. Graţie gradului de protecţie IP65/66/67 şi unui domeniu larg de temperatură de la -40 °C la 85 °C, carcasele sunt adecvate chiar şi condiţiilor dificcile de mediu.

Avantajele dvs.

  • Accesorii optime pentru montarea pe perete sau pe stâlp.
  • Designul carcasei permite diferite grosimi ale cablajelor imprimate
  • Tehnologia de conectare consacrată pentru cablajele imprimate permite personalizarea pe criterii practice

Posibilități multiple de utilizare

Posibilități multiple de utilizare  

Posibilități multiple de utilizare

Carcasele robuste pentru echipament electronic ECS sunt potrivite pentru montarea pe perete sau stâlp şi permit integrarea simplă de cablaje imprimate în grosimile de 1,59 mm şi 2,38 mm.

  • Dimensiuni (B/H/T): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Sunt disponibile variante aerisite
  • Protecție la manipulare integrată

 

Structură robustă a carcasei

Structură robustă a carcasei  

Structură robustă a carcasei

Carcasele din seria ECS oferă protecţie fiabilă la praf, murdărie şi apă până în gradul de protecţie IP65/66/67 şi sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru larg între -40 °C și +85 °C.

  • Material: Policarbonat PC (UL 94-V0)
  • Culori: gri deschis (RAL 7035), sau negru (RAL 9005)

Conectări dispozitiv indivviduale

Conectări dispozitiv indivviduale  

Conectări dispozitiv indivviduale

Grație tehnologiei consacrate pentru conectarea dispozitivelor, realizați în mod simplu interfețe individuale pentru semnale, date sau putere. Astfel, o carcasă robustă se transformă într-o soluție electronică versatilă.

  • Conectoare dispozitive în M5, M8 şi M12
  • Pentru densităţi mari ale contactelor cu până la 17 poziţii, rate de date de până la 10 Gbps şi curenţi de până la 16 A
  • Etanşare fiabilă şi în stare neconectată

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere