Feed-through terminal block - BT 3,5 - 3281124

Feed-through terminal block, nom. voltage: 690 V, nominal current: 32 A, connection method: Ring cable lug, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², width: 10 mm, color: black, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Convenient ring cable lug connection thanks to the screw connection principle with spring-guided screw; maintenance-free with integrated screw locking
  • Easy potential distribution with time-saving jumper system
  • Safety for users thanks to integrated shock protection
  • Maximum overview thanks to extensive marking and labeling of every terminal point
  • Reduction in logistics costs with the uniform CLIPLINE complete system accessories

Date comerciale

Cod comandă 3281124
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 391 (C-1-2017)
GTIN 4055626119113
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,800 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere