Surge protection device - TTC-6-2-HC-24DC-PT-I - 2908439

Surge protection with integrated status indicator for a 2-wire floating signal circuit with high nominal current.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Desene



Diagram  

Diagram

Dimensional drawing  

Dimensional drawing



Pictogram  

Pictogram

Circuit diagram  

Circuit diagram



Înapoi în sus

Dimensions

Height 105.8 mm
Width 6.2 mm +0.1 mm
Depth 83.5 mm (incl. DIN rail 7.5 mm)
Înapoi în sus

Ambient conditions

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 4000 m (amsl (above mean sea level))
Degree of protection IP20
Înapoi în sus

General

Housing material PBT
Flammability rating according to UL 94 V-0
Color traffic grey A RAL 7042
Mounting type DIN rail: TH 35 - 7.5 mm
Type DIN rail module, one-piece 
Direction of action Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Înapoi în sus

Protective circuit

IEC test classification C1
C2
C3
D1
Nominal voltage UN 24 V DC
Maximum continuous voltage UC 30 V DC
21 V AC
Rated current 6 A (55 °C)
Operating effective current IC at UC ≤ 5 µA
Residual current IPE ≤ 1 µA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) 0.5 kA
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-earth) 5 kA
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (line-earth) 0.5 kA
Total discharge current Itotal (8/20) µs 5 kA
Voltage protection level Up (line-line) ≤ 50 V (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 45 V (C3 - 25 A)
≤ 50 V (C3 - 100 A)
Voltage protection level Up (line-earth) ≤ 1.35 kV (C1 - 1 kV/500 A)
≤ 1.45 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 850 V (C3 - 25 A)
≤ 1.1 kV (C3 - 100 A)
Response time tA (line-line) ≤ 1 ns
Response time tA (line-earth) ≤ 100 ns
Input attenuation aE, sym. typ. 0.3 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 150 Ohm system typ. 1 MHz
Capacity (line-earth) typ. 2.2 nF
Resistance per path ≤ 100 mΩ
Max. required back-up fuse 6.3 A (FF)
Impulse durability (line-line) C1 - 1 kV / 500 A
C3 - 100 A
Impulse durability (line-earth) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 500 A
Pulse reset time (line-earth) ≤ 40 ms
Înapoi în sus

Connection data

Connection method Push-in connection
Stripping length 8 mm
Conductor cross section flexible 0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross section solid 0.2 mm² ... 4 mm²
Conductor cross section AWG 24 ... 12
Înapoi în sus

Standards and Regulations

Standards/specifications IEC 61643-21 2000 + corrigendum 2001 + A1:2008, modified + A2:2012
EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013
Înapoi în sus

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration”
Înapoi în sus

Clasificări

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201
eCl@ss 4.1 27130801
eCl@ss 5.0 27130801
eCl@ss 5.1 27130801
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130807
eCl@ss 8.0 27130807
eCl@ss 9.0 27130807
Înapoi în sus

ETIM

ETIM 2.0 EC000943
ETIM 3.0 EC000943
ETIM 4.0 EC000943
ETIM 5.0 EC000943
ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
Înapoi în sus

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010
UNSPSC 7.0901 39121610
UNSPSC 11 39121610
UNSPSC 12.01 39121610
UNSPSC 13.2 39121620
Înapoi în sus
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere