Fuse - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Fuse, nominal current: 40 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Product type Fuse
Approval EAC
Nominal current IN 40 A
Fuse type C
Înapoi în sus

Clasificări

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27142000
eCl@ss 4.1 27142000
eCl@ss 5.0 27142000
eCl@ss 5.1 27142000
eCl@ss 6.0 27142000
eCl@ss 7.0 27142008
eCl@ss 8.0 27142008
eCl@ss 9.0 27142008
Înapoi în sus

ETIM

ETIM 5.0 EC002298
ETIM 6.0 EC002298
ETIM 7.0 EC002298
Înapoi în sus

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121622
Înapoi în sus
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere