Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Damping diode, cable length: 5 m, With holding current limiting device for energy reduction

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1413116
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 234 (C-2-2019)
GTIN 4046356995474
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 171,500 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere