Pequenos aerogeradores

Pequenos aerogeradores

Tudo a partir de uma única fonte

Confie na experiência dos nossos especialistas e nas soluções completas escaláveis para aerogeradores em formato pequeno.

Pequenos aerogeradores são a solução adequada para criar energias renováveis mesmo em espaços apertados. A Phoenix Contact oferece-lhe soluções completas, com as quais pode automatizar de forma eficiente o seu sistema completo. Aqui, o foco encontra-se na economia e no fácil manuseamento.

Nos nossos especialistas em energia eólica encontra pessoas de contacto competentes para todas as perguntas acerca de hardware, software, engenharia ou segurança funcional. Isto é a base para a sua solução à medida.

Vantagens

  • Tudo a partir de uma só fonte, com quadro de comando completo para a automação de pequenos aerogeradores
  • Poupar tempo de engenharia através de blocos de função para o ramo da energia eólica
  • Tenha sempre os aerogeradores sob controlo graças a manutenção remota baseada em web através de dispositivos finais móveis

Soluções de hardware completas

Soluções completas para a indústria da energia eólica da Phoenix Contact  

Soluções completas para o controlo do seu pequeno aerogerador

Tudo, o que necessita. Encontrará, adequado ao seu pequeno aerogerador, tudo para o quadro de comando no aerogerador: controladores, sistemas I/O, proteção contra sobretensão, sistemas de conectores, fontes de alimentação, tecnologias de rede e muito mais.

Com o nosso conhecimento de muitos anos criamos uma solução completa, a qual lhe reduz significantemente os esforços de engenharia, instalação e manutenção.

Blocos de função para aerogeradores

Bibliotecas de blocos de função para a energia eólica  

Programação facilitada através de blocos de função pré-programados

Poupe tempo na programação do seu pequeno aerogerador. Na biblioteca de blocos de função Wind Power Control Library (WPCL) reunimos as funções importantes que necessita para a automatização do aerogerador.

Desse modo integra dispositivos de campo de forma fácil e rápida, acedendo também durante a operação aos componentes sem erro.

Acesso móvel ao sistema

Tablet para monitorização de estado de aerogeradores  

Tenha sempre o estado do seu sistema sob controlo

Mantenha-se também informado sobre o estado do seu aerogerador com dispositivos finais móveis.

A Phoenix Contact oferece-lhe um conceito de manutenção à distância baseado em web, o qual apresenta todos os parâmetros relevantes, regula a administração de usuários e permite um acesso às funções do sistema.

Deste modo, através de um cartão SIM global, garante uma maior disponibilidade do seu aerogerador a nível transregional.

Soluções completas para pequenos aerogeradores

No vasto portfólio da Phoenix Contact encontra tudo o que necessita para um pequeno aerogerador eficientemente automatizado. O nó central é sempre a tecnologia de comando robusta e montada modularmente, assim como sistemas I/O. Desse modo fica flexível, tanto na operação como na renovação do sistema.

Soluções completas para pequenos aerogeradores

Soluções para uma automatização eficiente de pequenos aerogeradores

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar