Equipamento elétrico

Equipamento elétrico

Automatização eficiente

Componentes sincronizados garantem uma automatização completa – desde o sensor até à sala de comando.

Para automatizar completamente aerogeradores desde o sensor até à sala de comando, é especialmente necessária técnica robusta e eficiente. A Phoenix Contact oferece-lhe soluções inteligentes, com as quais pode automatizar de forma segura e eficiente tanto aplicações parciais assim como o aerogerador completo ou até o parque eólico.

A base destas soluções industriais são produtos especialmente desenvolvidos para condições agrestes e que estão perfeitamente adaptados uns aos outros, tais como proteção contra sobretensão, tecnologia de ligação, controladores, sistemas I/O, software ou tecnologia de rede.

Vantagens

  • Um parceiro para tudo graças ao vasto portfólio
  • Automatização completa com componentes adaptados uns aos outros
  • Poupar recursos graças a apoio de engenharia profissional

Engenharia

Colaborador durante a engenharia de uma aplicação de energia eólica  

Nós suportamo-lo na engenharia do seu aerogerador

Com o nosso conhecimento e experiência de vários anos, encarregamo-nos com gosto da engenharia para a sua aplicação para parque eólico: desde a programação do seu pequeno aerogerador, passando pelo Rapid Prototyping até à visualização de um parque eólico completo.

Além disso, oferecemos-lhe conceitos vastos para a proteção do seu sistema contra danos causados por sobretensões transitórias.

Hardware

Componentes para a automatização do aerogerador  

Componentes de hardware eficientes e de confiança

Alto desempenho e de confiança: Isso caracteriza os nossos componentes para o ramo eólico.

Por exemplo, controladores AXIOCONTROL e sistemas I/O AXIOLINE são especialmente resistentes a vibrações e ideais para o uso até no cubo.

A Phoenix Contact oferece-lhe para cada área de automatização do seu aerogerador o hardware adequado: tecnologia de rede, controladores de segurança, proteção contra sobretensão, tecnologia de ligação e muito mais.

Software

Bibliotecas de blocos de função para a energia eólica  

Engenharia fácil graças a blocos de função previamente programados

Poupe tempo na engenharia, atualizações e adaptações da programação da operação do seu aerogerador.

Bibliotecas de blocos de função como a Wind Power Control Library (WPCL) facilitam-lhe significantemente a integração de funções especificas de aerogerador, assim como o acesso web ao seu sistema.

Tecnologia que entusiasma para o ramo da energia eólica

Desde o cubo, passando pelo anel coletor e pela top box até à gestão do parque eólico: Para todos os locais de uso encontrará a solução adequada, adaptada às respetivas necessidades.

Todos os componentes se articulam perfeitamente, formando um sistema de automatização completo para o seu projeto de energia eólica. A sua vantagem: um parceiro experiente para todas as perguntas acerca do equipamento elétrico.

Equipamento elétrico para aerogeradores

Equipamento elétrico para a automatização do seu aerogerador

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar