Clarificação

Operação do sistema fiável

Operação do sistema fiável

Oferecemos-lhe soluções para uma comunicação de dados sem fios e para um funcionamento contínuo do seu sistema.

As lamas escoadas, compostas por fosfatos e bactérias, são primeiramente bombeadas no clarificador e, em seguida, encaminhadas novamente para o processo de clarificação, no qual a água é abastecida com novas bactérias. Neste processo, o nível das lamas é monitorizado a fim de calcular a quantidade exata de retorno. Para obter a melhor qualidade de água, também os valores de pH, a turvação e os nitratos são monitorizados.

Com as soluções da Phoenix Contact, assegura um funcionamento contínuo do seu sistema e, graças à comunicação de dados de processo sem fios, consegue controlar o seu sistema a qualquer momento.

Vantagens

  • Comunicação de dados fiável para componentes do sistema móveis ou de difícil acesso
  • Facilidade de instalação e manutenção graças à comunicação por Bluetooth
  • Operação ininterrupta do sistema com proteção fiável para motores

Gestão de motor híbrido com função de segurança integrada

Reservatório de eliminação de fósforo biológico  

Funcionamento contínuo e proteção do motor graças ao arrancador de motor híbrido

No reservatório de eliminação de fósforo biológico, o fósforo contido nas águas residuais é removido através das bactérias existentes na lama.

Os arrancadores de motor híbrido 4 em 1 da gama CONTACTRON protegem os motores de forma fiável e permitem um funcionamento contínuo. As funções de segurança integradas aplicam todos os requisitos de paragem de emergência.

Comunicação segura dos dados de processo através de Bluetooth

Clarificador   

Transmitir dados de processo de forma rentável com Bluetooth

Especialmente em aplicações rotativas, os anéis coletores constituem um problema na comunicação de dados. Com os módulos Bluetooth da Phoenix Contact, integre equipamentos de automação móveis ou de difícil acesso de forma simples, fiável e rentável na rede de automação PROFIBUS ou Ethernet.

Aproveite ainda as vantagens da tecnologia Bluetooth para a transmissão de valores de processo digitais e analógicos.

Aumentar a disponibilidade da instalação através da proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão na clarificação  

Soluções para a proteção contra sobretensão na clarificação

Na gestão das águas, a disponibilidade de sinais de medição, da comunicação de dados e da tecnologia de comando constitui uma condição prévia para uma operação segura do sistema. As longas linhas de comunicação, bem como as ocorrências de comutação de grandes bombas e acionamentos tornam necessária a utilização de uma proteção contra sobretensão.

A nossa abordagem global em relação à proteção contra sobretensão oferece-lhe soluções práticas e prontas a instalar para todas as aplicações.

Comunicação de dados sem fios com Bluetooth na clarificação

Seja PROFIBUS ou PROFINET: obtenha a melhor qualidade de água graças a uma monitorização segura do processo de clarificação. Utilize o Bluetooth como uma alternativa económica, por exemplo, para anéis coletores.

As variáveis de processo do clarificador são transmitidas de forma fiável para o nível de comando superior. Evite uma transmissão suscetível de avarias dos anéis coletores, a qual está muitas vezes associada a elevadas exigências de instalação e manutenção.

Topologia: Comunicação de dados sem fios com Bluetooth na clarificação

Transmita os valores de processo de forma segura para o nível de comando através de Bluetooth

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar