Limpeza biológica

Limpeza biológica

O elemento fundamental da estação de tratamento de águas residuais

Com as soluções da Phoenix Contact, assegura um excelente processo de limpeza das águas residuais.

O elemento fundamental da estação de tratamento de águas residuais é a limpeza biológica. A regulação precisa das variáveis de processo, como o teor de oxigénio no tanque de aeração, é condição prévia para um ótimo processo de limpeza das águas residuais e o trabalho eficaz de toda a estação de tratamento de águas residuais.

Poupe energia, regulando especificamente a quantidade de ventilação. As bibliotecas de blocos de função especiais, os equipamentos de medição de energia precisos, os componentes de rede seguros e a tecnologia de comando modular contribuem para um funcionamento eficiente do sistema.

Vantagens

  • Tecnologia de comunicação segura desde o ponto de medição até à sala de comando
  • Soluções sem fios flexíveis com diversas tecnologias sem fios para diferentes áreas de aplicação, como, por exemplo, Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11), GSM/GPRS e WirelessHART
  • Funcionamento eficiente do sistema graças aos blocos de função pré-programados

Integração simples de equipamentos de medição convencionais na indústria

Equipamentos de medição e bombas  

Integrar facilmente os equipamentos de medição convencionais na indústria

Os blocos de função pré-programados da biblioteca Waterworx simplificam consideravelmente a ligação de equipamentos de medição e bombas, independentemente do fabricante.

Os valores de medição, como a quantidade de dosagem e o nível de enchimento, são registados de forma fiável com o controlador modular da classe 300 e transmitidos para o controlador.

Transmissão de dados de processo sem fios

Quadro de comando com produtos para a transmissão de dados sem fios  

Comunicação sem fios através de WLAN

Frequentemente, a modernização dos componentes do sistema, como o tanque de aeração, acarreta custos elevados quando se têm de instalar os fios mais tarde.

Uma comunicação sem fios através de WLAN é uma alternativa flexível e económica para transmitir os dados de processo desde o campo até à sala de comando.

Regulação da ventilação eficiente do ponto de vista energético

Sistemas para regulação da ventilação  

Operar a tecnologia de ventilação de forma eficiente do ponto de vista energético

A oxigenação de energia intensiva no tanque de aeração é continuamente monitorizada.

As soluções de controlo modulares e a biblioteca de blocos de função Waterworx garantem uma operação energeticamente eficiente dos conversores de frequência e da tecnologia de ventilação.

Transmissão de dados sem fios desde o tanque de aeração até à sala de comando

A moderna comunicação sem fios oferece-lhe a flexibilidade necessária para cada aplicação. Os dados de processo podem ser trocados através de PROFINET via WLAN entre as diferentes unidades, como a estação de dosagem e o tanque de aeração. Todos os valores de processo relevantes são transmitidos para a sala de comando de forma segura.

Topologia: Transmissão de dados sem fios desde o tanque de aeração até à sala de comando

A comunicação sem fios oferece-lhe a possibilidade de transmitir os dados de processo sem fios

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar