Voltar para a vista geral

Circunvalação ocidental de Zurique, produtos de alta tecnologia para túneis rodoviários

Mais de 13 km de uma infraestrutura de túnel segura e fiável

A circunvalação ocidental de Zurique N4/N20 em Knonaueramt tem um comprimento de 24 km, dos quais 13,5 km passam por um túnel. No final de 2009, a circunvalação ocidental ficou concluída com a construção do último dos cinco túneis, o túnel de Islisberg: para contentamento de todos os habitantes, trabalhadores pendulares e touristas. Consequentemente, o tráfego de passagem nos locais adjacentes teve uma redução significativa.

Aplicação

Segurança, operação, economia e elevada disponibilidade no túnel  

Segurança, operação, economia e elevada disponibilidade no túnel

A monitorização e a operação de um túnel são tarefas muito complexas. Os requisitos dos equipamentos operacionais e de segurança são elevados. As construções têm de comunicar entre si sem dificuldades e a operação contínua dos sistemas no túnel é imperativa.

O planeamento, a organização e implementação desta tarefas exigentes foi assumida pela empresa Pöyry Infra AG, uma empresa de planeamento de renome na área de infraestruturas, que conta com 280 engenheiros e especialistas na região de Zurique.

Na fase de planeamento e de implementação, foi atribuída uma grande importância à tecnologia e aos produtos modernos, orientados para o futuro. Devido às boas referências, a Phoenix Contact conseguiu a adjudicação total do contrato de fornecimento dos componentes eletromecânicos para os periféricos descentralizados. Desse lote fazem parte, por exemplo, os acopladores de bus e os módulos I/O nas construções dos equipamentos operacionais e de segurança, BSA na forma abreviada.

Anteriormente já tinham sido utilizados e testados produtos da Phoenix Contact noutros projetos, como no túnel de Kirchenwald. O desempenho convincente dos componentes, assim como o aconselhamento e o apoio prestado pelos colaboradores da Phoenix Contact acabou por conduzir à implementação definitiva da nossa tecnologia nos troços de túneis.

Solução

Os componentes da Phoenix Contact são utilizados em muitas áreas da circunvalação ocidental: arejamento e ventilação dos túneis, iluminação, fornecimento de energia do centro de controlo, sistemas de chamada de emergência, e controlador da porta de segurança.

Um sistema de controlo superior controla os módulos utilizados a partir de um local central. O arejamento e a ventilação dos túneis são completamente implementados através dos módulos I/O descentralizados utilizados do conjunto de sistema Inline. Estes permitem realizar um processo de reconversão simples ou a substituição, sem que a operação seja interrompida.

Graças à sua entrada de grande amplitude de 85 a 264 V CA, as fontes de alimentação QUINT POWER são adequadas para uma utilização universal e em qualquer lugar do mundo. Mesmo perante situações de falhas de rede de energia que vão até 20 ms, a QUINT POWER disponibiliza toda a potência de saída. Além disso, o Power Boost controla uma monitorização de função preventiva através da reserva de potência. Fica assim assegurada uma fonte de alimentação ininterrupta.

A utilização de descarregadores de sobretensão aumenta claramente a disponibilidade de todos os componentes.

No projeto do túnel de Kirchenwald, os portões de ligação para casos de emergência abrem e fecham de forma segura com relés de segurança da família de produtos PSR.

As galerias dos túneis de ambos os sentidos da circulação estão ligadas através de uma passagem transversal, que tem como finalidade permitir tomar medidas de salvamento através das galerias dos túneis não afetadas em casos de emergência: em situações normais, aquelas devem estar sempre fechadas.

Resultado

A Phoenix Contact apoia as funcionalidades mais importantes do equipamento de túneis, como a segurança, o funcionamento, a economia e a disponibilidade. Nesse sentido, são utilizados vários produtos: conversores Profibus, controladores lógicos programáveis (abreviatura: PLC), acopladores de bus, fontes de alimentação que podem ser montadas em calhas, disjuntores termomagnéticos e proteção contra sobretensão.

Durante a construção da circunvalação ocidental de Zurique, a atenção incidiu sempre na colaboração contínua e no desenvolvimento técnico. Desta forma, foi possível encontrar com sucesso uma solução e implementação eficientes.


Voltar para a vista geral
Referências

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar