Sistemas de seguimento solar

Sistemas de seguimento solar

Aproveitar o sol ao máximo

Siga o sol da melhor forma possível com sistemas de seguimento solar e aumente assim os seus rendimentos.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

O rendimento de painéis solares pode ser otimizado com sistemas de seguimento de eixo único ou duplo. Através do seguimento exato, as células solares ficam orientadas de maneira que os raios solares incidem sempre em ângulo reto no painel solar.

Desta forma, é assegurada uma geração de energia ótima. Ao fazer isso, a monitorização permanente do estado do sistema é decisiva. Usando software e hardware da Phoenix Contact, pode implementar um sistema de monitorização eficiente e fiável no seu parque de seguimento solar.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento rápida através de navegador web e bibliotecas de blocos de função
  • Acesso remoto ao seu parque de seguimento solar por ethernet ou rede móvel
  • Alinhamento motorizado otimizado dos módulo fotovoltaicos através de cálculo da posição do sol

Regulação de acionamento

Controlador compacto na aplicação  

Controladores para o alinhamento perfeito de seguidores fotovoltaicos

Controladores compactos com interface modbus integrada são ideais para a ativação de sistemas de seguimento.

Driver de motor passo a passo e conversores de frequência podem ser ligados diretamente sem módulos adicionais. Para a determinação da posição estão disponíveis canais de entrada analógicos ou incrementais.

Seguir o sol

Arrancador de motor híbrido na aplicação  

Arrancador de motor duradouro ideal para seguimento do sol

Para seguir os módulos fotovoltaicos, o arrancador de motor híbrido oferece quatro funções: rotação direta, rotação inversa, disjuntor do motor e paragem de emergência.

Comparando com contactores mecânicos, o arrancador de motor é muito mais duradouro, economiza espaço e é de cablagem rápida.

Bibliotecas de blocos de função

Bibliotecas de blocos de função  

Blocos de função complexos também para o cálculo da posição do sol

A Phoenix Contact oferece uma biblioteca abrangente com blocos de função completos. Essa contém, além de outros, blocos complexos baseados em algoritmos DIN/NREL para o cálculo da posição do sol e do movimento do sistema de seguimento solar.

Assim garante-se que os módulos fotovoltaicos estão sempre idealmente alinhados com o sol e alcançam os rendimentos máximos em cada dia de cada estação do ano.

Controlar e regular eficientemente sistemas de seguimento solar

Aumente o rendimento da sua instalação fotovoltaica, orientando os seus módulos de forma calculada.

Ativação de um sistema de seguimento solar fotovoltaico

Otimizar sistemas de seguimento, graças à monitorização contínua do rendimento dos painéis fotovoltaicos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar