Instalações no telhado

Instalações no telhado

Robusto e duradouro

Proteja os seus telhados de forma lucrativa – com componentes desenvolvidos para instalações no telhado.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Monitorizar e proteger
    Monitorizar e proteger

    Proteja todos os tipos de sistemas fotovoltaicos no telhado fiavelmente contra sobretensões transitórias e desligue-os em caso de necessidade.

  • Microinversor
    Microinversor

    Na Phoenix Contact pode encontrar a tecnologia de ligação universal e fácil de instalar para o seu microinversor.

Telhados amplos com baixa inclinação oferecem as melhores condições, para empregar instalações fotovoltaicas de forma lucrativa. Devido à redução dos preços dos módulo e aumento dos custos de energia, as instalações fotovoltaicas em edifícios privados, comerciais e públicos são cada vez mais atraentes, mesmo sem subsídios estatais.

Para monitorizar as instalações e as proteger permanentemente contra correntes de descarga atmosférica e sobretensões transitórias de todo o tipo, a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de instalações fotovoltaicas no telhado. Para a segurança máxima possível em caso de manutenção ou de perigo, a tensão de módulos individuais pode ser desligada. Para telhados menos ideais, os microinversores são uma alternativa real. O novo sistema de ligação para microinversores é particularmente universal e fácil de utilizar.

Resumo: instalações no telhado

Instalações no telhado

Proteção contra sobretensão e tecnologia de ligação para instalações fotovoltaicas no telhado

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Visualização baseada na web

PV-Monitor é uma visualização baseada na web com base em componentes industriais.


Domínio do sistema fotovoltaico

O Solarcheck RSD desliga sistemas fotovoltaicos de forma segura.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar