Solução para programação de projetos solares

Resumo

Biblioteca de software Solarworx  

Biblioteca de software Solarworx

  • Para o funcionamento fiável das instalações fotovoltaicas, todos os componentes têm de resistir às exigentes condições.
  • Os blocos de função prontos simplificam a colocação em funcionamento de inversores ou contadores de energia.
  • Os integradores de sistemas e os utilizadores beneficiam de blocos de função compatíveis com SunSpec®.

Aplicação

Para assegurar a rentabilidade das instalações fotovoltaicas, todos os componentes têm de resistir fiavelmente a condições exigentes durante um longo período de tempo. No entanto, o melhor hardware só pode ser colocado em funcionamento de forma tão descomplicada e isenta de falhas quanto o nível de maturidade e fiabilidade do software.

Os blocos de função existentes permitem a utilização de diferentes inversores ou medidores de energia sem uma dispendiosa análise dos protocolos. Assim, o foco na programação pode ser dirigido para o processamento de dados e comunicação.

Solução

Blocos de função em Solarworx  

Os blocos de função prontos facilitam a implementação de projetos fotovoltaicos

A Phoenix Contact disponibiliza bibliotecas de software especialmente para instalações fotovoltaicas que ampliam continuamente as funções.

Os blocos de função prontos possibilitam uma comunicação descomplicada com inversores. Permitem, por exemplo, a leitura de informações gerais dos inversores, por ex. o número de série ou o modelo de inversor. Além disso, também é possível controlar sistemas de seguimento de sistemas fotovoltaicos e determinar todos os valores de medição CA e CC convencionais, como, por ex., a potência de alimentação atual ou o rendimento. Também o registo de mensagens de evento e de estado específicas de inversores não constitui um problema. A gama é complementada com blocos de função e um modelo de programa para a regulação da alimentação de potência reativa de uma instalação fotovoltaica.

A Phoenix Contact dá apoio a integradores de sistema e utilizadores que usufruam do padrão aberto SunSpec® com blocos de função compatíveis. A certificação oficial por parte da organização de utilizadores de SunSpec® será realizada no decurso do ano 2016.

A SunSpec® Alliance é uma organização de utilizadores global com mais de 70 elementos da área da energia solar. Tem como objetivo a definição de padrões de comunicação para possibilitar soluções Plug and Play. Isto permite reduzir os custos e a complexidade de sistemas solares e leva a um aumento da atratividade para investidores.

Vantagens

  • Engenharia reduzida graças a blocos de função previamente programados
  • Operação fiável de instalações fotovoltaicas graças a testes abrangentes dos blocos de função
  • Flexibilidade graças ao padrão de programação internacional IEC 61131
  • Leque de funções em constante crescimento através da extensão regular da biblioteca de blocos

Produtos

DescriçãoModeloNúmero de artigo
Bibliotecas de software isentas de licença para PC WORX especialmente para a implementação de projetos fotovoltaicosSOLARWORX2403108
Biblioteca de blocos SolarAdvanced para comunicação com dispositivos de outros fabricantes, chave de licença em cartão SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Biblioteca de blocos SolarAdvanced e biblioteca de software SolarControl para regulação da potência reativa, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
DescriçãoModeloNúmero de artigo
Bibliotecas de software isentas de licença para PC WORX especialmente para a implementação de projetos fotovoltaicosSOLARWORX
Biblioteca de blocos SolarAdvanced para comunicação com dispositivos de outros fabricantes, chave de licença em cartão SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Biblioteca de blocos SolarAdvanced e biblioteca de software SolarControl para regulação da potência reativa, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar