Solução para monitorização de instalações em telhado

Resumo

Funcionário numa instalação no telhado  

Monitorização de instalações em telhado

  • Para garantir um funcionamento excecional de instalações fotovoltaicas, os investidores e entidades operadoras procuram cada vez mais soluções de monitorização e visualização de instalações.
  • O software de monitorização PV Monitor+ regista as tensões e correntes, transmitindo-as através de um módulo de comunicação para um controlador compacto modular.
  • Se esses valores excederem ou ficarem aquém dos parâmetros configurados, é enviada uma notificação por SMS e, se necessário, é possível ter acesso direto.

Aplicação

Edifícios de produção agrícola  

A deteção de falhas precoce garante a rentabilidade do sistema

Para um aproveitamente ideal em termos económicos de instalações fotovoltaicas não basta controlar, em intervalos de tempo regulares, o rendimento total da instalação no contador de alimentação. Isto faz com que os desvios breves não sejam registados. Além disso, não permite também perceber com precisão a relação temporal entre rendimento reduzido observado e a causa.

Também a localização da falha no sistema só é possível com um grande esforço adicional, uma vez que o contador de alimentação só proporciona uma imagem geral do sistema. Apenas a deteção e localização o mais precoce possível de problemas na instalação permite solucionar atempadamente as causas e evitar baixos rendimentos significativos durante um período de tempo mais longo.

Requisitos para deteção precoce e precisa de falhas de sistema
Para que os desvios em relação ao funcionamento normal sejam detetados precocemente é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Monitorização contínua de dados de rendimento nos lados CC e CA.
  • Medição dos rendimentos ao nível dos strings. A medição ao nível do módulo é o ideal, mas geralmente não é possível realizar tal coisa por motivos económicos e também técnicos.
  • Uma visualização para poder aceder a qualquer momento aos dados de rendimento registados com terminais móveis através de uma interface Web.
  • Notificação atempada dos operadores em caso de desvios de funcionamento (por ex. por SMS ou e-mail)

Solução

Módulos de medição de tensão para oito cabos  

Módulos de medição de tensão para oito cabos

Monitorização CC
SOLARCHECK é composto por diversas unidades de medição para corrente e tensão. A respetiva unidade de comunicação regista os sinais de medição e condu-los para um controlador compacto superior. O sistema SOLARCHECK é modular e pode ser adaptado com precisão à extensão e às ligações do sistema. Uma vez que a cablagem de dados também assume a alimentação de corrente dos aparelhos em campo, só é necessária uma fonte de alimentação central.

Monitorização CA
O medidor de energia EMpro mede, analisa e comunica parâmetros elétricos como, por ex., tensões, correntes, potências, consumos, harmónicos e assimetrias de rede.

PV Monitor+  

Com o PV Monitor+, garante a longo prazo a rentabilidade dos seus sistemas com potência nominal até 500 KW

Modularidade
O software PV Monitor+ pode registar dados de um a 512 strings. Com a parametrização certa, é sempre apresentado o número correto de strings. Também é possível adicionar strings posteriormente.

Visualização Web
A visualização do PV Monitor+ pode ser utilizada sem conhecimentos de programação específicos. Os dados do sistema fotovoltaico determinados pelo PV Monitor+ estão sempre disponíveis sem licença. Os dados são guardados em formato CSV no cartão SD e podem ser lidos por FTP ou, em alternativa, enviados por e-mail.

Topologia: solução de monitorização para instalações fotovoltaicas em telhado

Solução de monitorização para instalações fotovoltaicas em telhado

Vantagens

  • Colocação em funcionamento rápida e fácil sem conhecimentos de programação
  • Solução duradoura e resistente graças aos robustos componentes industriais
  • Sempre informado graças a alarme por SMS

Produtos

DescriçãoModeloNúmero de artigo
Programa de software baseado em controlador para avaliação de todos os dados de desempenho importantes de uma instalação fotovoltaica através de uma interface Web. Encontra-se num cartão SD.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Controlador compactoILC 191 ME/AN2700074
Medidor de energiaEEM-MA2502901363
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntenaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Módulo de comunicaçãoSCK-C-MODBUS2901674
Módulo de medição de corrente 8 stringsSCK-M-I-8S-20A2903241
Módulo de medição de corrente 4 stringsSCK-M-I-4S-20A2903242
Módulo de medição de tensãoSCK-M-U-1500V2903591
DescriçãoModeloNúmero de artigo
Programa de software baseado em controlador para avaliação de todos os dados de desempenho importantes de uma instalação fotovoltaica através de uma interface Web. Encontra-se num cartão SD.SD / 2GB SOL-PV-MON
Controlador compactoILC 191 ME/AN
Medidor de energiaEEM-MA250
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntenaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Módulo de comunicaçãoSCK-C-MODBUS
Módulo de medição de corrente 8 stringsSCK-M-I-8S-20A
Módulo de medição de corrente 4 stringsSCK-M-I-4S-20A
Módulo de medição de tensãoSCK-M-U-1500V

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar