A monitorização no parque solar espanhol Zuera II garante rendimentos a longo prazo

Resumo

Painéis solares no parque solar Zuera II  

Parque solar com 54.000 módulos cristalinos

  • O Grupo Jorge opera, na área de Saragoça, um parque solar com uma área superior a 30 hectares.
  • A monitorização contínua dos strings garante uma operação contínua e eficiente de todo o sistema.
  • Foi desenvolvida uma caixa de junção de dispositivos em que estão incorporados os módulos de monitorização de strings e os componentes de proteção contra sobretensão necessários.
  • A regulação completa e a visualização dos valores registados assegura os rendimentos energéticos a longo prazo do Grupo Jorge.

Perfil do cliente

Colaboradores do Grupo Jorge no parque solar Zuera  

O Grupo Jorge opera o parque solar em Saragoça (fonte da imagem: Grupo Jorge)

O Grupo Jorge encontra-se há 75 anos em atividade na indústria de processamento de carnes e está totalmente empenhado na utilização sustentável dos recursos disponíveis.

O parque solar Zuera II por ele operado, ligado à rede em outubro de 2012 com 11,5 Megawatts, estende-se por uma área superior a 30 hectares e gera energia solar para mais de 10.000 habitantes.

Aplicação

Caixas de junção de dispositivos e módulos de monitorização de strings  

Caixas de junção de dispositivos e módulos de monitorização de strings com proteção contra sobretensão

O parque solar Zuera II é composto por 54.000 módulos cristalinos que seguem o movimento do sol horizontalmente num eixo.

A topologia do parque solar está dividida em nove segmentos. Cada segmento é composto por 256 strings ligados a dois inversores centrais através de 16 caixas de junção de strings. Entre as caixas de junção de strings e a estação inversora, medidores CC medem a corrente e a tensão dos coletores de tensão contínua. No lado CA, são determinadas a corrente e a tensão convertidas sempre antes da entrada na rede de energia elétrica.

Um requisito importante da entidade operadora é a monitorização constante dos strings para que esteja assegurado um funcionamento duradouro e eficiente de todo o sistema.

Solução

Apresentação topológica do parque solar  

Apresentação topológica do parque solar

Perante este cenário, a Phoenix Contact desenvolveu uma caixa de junção de dispositivos para 16 strings em que estão integrados os módulos de monitorização de strings da família de produtos Solarcheck e os componentes de proteção contra sobretensão necessários.

Os cabos solares são ligados a cada caixa de junção de strings através de ligações Sunclix externas. Os bornes coletores de potencial garantem a interligação rápida e compacta de strings individuais. Os módulos de medição Solarcheck controlam as correntes e as tensões dos strings. Os componentes de proteção contra sobretensão para cabos de tensão contínua e de dados complementam a solução de caixa de junção de strings.

Um controlador compacto Inline reune os dados dos strings dos módulos de comunicação Solarcheck dos elementos do parque. São assim envolvidas as unidades de seguimento, os módulos de comunicação Solarcheck, o medidor CC, o inversor e o medidor CA. O controlador regista também a temperatura dos módulos fotovoltaicos, bem como os valores de radiação captados através dos bornes de entrada analógicos, continuando então o processamento dos dados.

Duas estações meteorológicas capturam os dados meteorológicos relevantes, que são então transmitidos para um controlador. Este envia os dados diretamente para o sistema SCADA e também através do protocolo PROFINET para um controlador de parque superior.

Apresentação topológica do parque solar com o sistema de gestão baseado na web AXweb+  

Sistema de gestão baseado na web AXweb+

Apresentar em qualquer momento os valores registados

Para visualização e monitorização de sistema, a entidade operadora pode utilizar o sistema de gestão baseado na web AXweb+ da Phoenix Contact, que apresenta os dados de potência e meteorológicos do parque solar. A entidade operadora pode aceder localmente ou através da Internet aos dados atuais através de uma página web na qual podem ser visualizadas as potências atingidas, obtendo assim informações relevantes em qualquer momento.

Um relatório de erros documenta as falhas e indica os problemas na comunicação entre os diversos elementos do parque. O pessoal da manutenção obtém informações precisas em qualquer altura com um clique do rato.  Em caso de falha, a causa pode ser identificada rapidamente para que se possa tomar medidas imediatas. Além disso, os colaboradores de assistência são avisados por SMS acerca de avarias.

Resumo

A regulação completa do parque solar Zuera II com base numa monitorização de strings e correspondente visualização dos valores registados assegura os rendimentos energéticos a longo prazo do Grupo Jorge. Este grupo empresarial optou pela elevada qualidade da solução completa e pela abrangente assistência a componentes e sistemas da Phoenix Contact. Os colaboradores do especialista em automação acompanharam continuamente a fase de colocação em funcionamento. Uma vez que todas as questões das empresas que participaram na instalação foram rapidamente respondidas, foi possível colocar o parque solar rapidamente em funcionamento.

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Caixa de junção de strings para 32 strings com fusível InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Caixa de junção de strings para 16 strings com fusível de string padrãoSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Conector fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Conector fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Borne de passagem com ligação por molaSTU 35/ 4X103033126
Módulo de medição SCK para monitorização de sistemas fotovoltaicosSCK-M-I-8S-20A2903241
Módulo de comunicação SCK para captação de até 8 módulos de medição SCKSCK-C-MODBUS2901674
Controlador InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Controlador Inline com interface PROFINETILC 350 PN2876928
Switch Ethernet gerível de largura reduzidaFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Fonte de alimentação de ciclo primário TRIO POWER para montagem em calha metálicaTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Borne de entrada digital Inline, completo com acessóriosIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Borne de função RS-485/-422 Inline para transmissão de dados em sérieIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
DescriçãoTipoN.º de artigo
Caixa de junção de strings para 32 strings com fusível InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Caixa de junção de strings para 16 strings com fusível de string padrãoSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Conector fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)
Conector fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)
Borne de passagem com ligação por molaSTU 35/ 4X10
Módulo de medição SCK para monitorização de sistemas fotovoltaicosSCK-M-I-8S-20A
Módulo de comunicação SCK para captação de até 8 módulos de medição SCKSCK-C-MODBUS
Controlador InlineILC 171 ETH 2TX
Controlador Inline com interface PROFINETILC 350 PN
Switch Ethernet gerível de largura reduzidaFL SWITCH LM 4TX/2FX
Fonte de alimentação de ciclo primário TRIO POWER para montagem em calha metálicaTRIO-PS/1AC/24DC/10
Borne de entrada digital Inline, completo com acessóriosIB IL 24 DI 16-PAC
Borne de função RS-485/-422 Inline para transmissão de dados em sérieIB IL RS 485/422-PRO-PAC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar